Vanne magnétique, série JMEBDH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C

Référence pièce
JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

306.05 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Raccord pneumatique 1 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1
Raccord pneumatique 2 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 Raccord pneumatique 3 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 Raccord pneumatique 4 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1
Raccord pneumatique 5 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 Port de travail pneumatique G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 Non conduitisé
Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Non conduitisé Degré de protection IP65 Fonction vanne 5/2, bistable, dominante
Largeur(mm) 65 Largeur nominale(mm) 14.5 Débit nominal standard(l/min) 4500
Orifice d'alimentation en air de pilotage Interne Sens du débit Non réversible Change avec le temps(ms) 20
Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) 2 Pression de service max.(Bar) 10
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 50 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée
N° de pièce du fabricant 184510 Poids(g) 1080

Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série JMEBDH, le numéro d'article est le suivant: JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C.

Assistance technique