Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JMDH-5/2-3/4-D-4 |
JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC |
JMDH-5/2-D-1-M12-C |
JMDH-5/2-D-1-M12D-C |
JMDH-5/2-D-2-M12-C |
JMDH-5/2-D-2-M12D-C |
JMDH-5/2-D-3-M12-C |
JMDH-5/2-D-3-M12D-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Change avec le temps (ms) | Tension de fonctionnement (V) | Pression de service max. (Bar) | Température max. du milieu (°C) | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.02 € | 1 | 4 jours | Aluminium | NBR | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | 76 | 18 | 6000 | 40 | Par bobine magnétique, à commander séparément | 16 | 60 | - | - | 14545 | 2600 | |||
637.46 € | 1 | 4 jours | Aluminium | NBR | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | 76 | 18 | 6000 | 40 | 24 DC | 16 | 60 | 4300 | 2100 | 12458 | 2600 | |||
134.60 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | 42 | 8 | 1200 | 18 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 532687 | 550 | |||
138.43 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | 42 | 8 | 1200 | 18 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 540809 | 550 | |||
185.35 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | 54 | 11.5 | 2300 | 20 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 533013 | 940 | |||
190.98 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | 54 | 11.5 | 2300 | 20 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 540818 | 940 | |||
251.52 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | 65 | 14.5 | 4500 | 21 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 533015 | 1100 | |||
258.85 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | 65 | 14.5 | 4500 | 21 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 540825 | 1100 |
Loading...
Degré de protection | IP65 | Fonction vanne | 5/2, bistable | Recouvrement | Chevauchement |
---|---|---|---|---|---|
Orifice d'alimentation en air de pilotage | Interne | Sens du débit | Non réversible | Pression de service min.(Bar) | 2 |
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82
Orifice d'échappement d'air de pilotage 84
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Change avec le temps(ms)
Tension de fonctionnement(V)
Pression de service max.(Bar)
Température max. du milieu(°C)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles