Vanne magnétique, série JMDDH

Vanne magnétique, série JMDDH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JMDDH-5/2-D-1-M12-C
JMDDH-5/2-D-1-M12D-C
JMDDH-5/2-D-2-M12-C
JMDDH-5/2-D-2-M12D-C
JMDDH-5/2-D-3-M12-C
JMDDH-5/2-D-3-M12D-C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Change avec le temps
(ms)
Changement d'heure de commutation (dominant)
(ms)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

177.57 €

1 22 jours Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--42812001818539079550

182.66 €

1 29 jours Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--42812001818540808550

185.35 €

1 22 jours Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M55411.523002020539077940

190.98 €

1 13 jours Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M55411.523002020540817940

251.52 €

1 29 jours Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M56514.5450023235390811100

258.85 €

1 29 jours Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M56514.5450023235408241100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR, HNBR Degré de protection IP65
Fonction vanne 5/2, bistable, dominante Recouvrement Chevauchement Orifice d'alimentation en air de pilotage Interne
Sens du débit Non réversible Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) 2
Pression de service max.(Bar) 10 Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 50
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 50 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 3800
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 4900 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Assistance technique