Vanne magnétique, série CPV18

Vanne magnétique, série CPV18

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPV18-M1H-2OLS-2GLS-1/4
CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4
CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4
CPV18-M1H-5/3GS-1/4
CPV18-M1H-5JS-1/4
CPV18-M1H-5LS-1/4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
valeur b valeur C
(l/sbar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
N° de pièce du fabricant

168.29 €

1 10 jours 2 x 2/2, ouvert/fermé, monostable1600-Ressort pneumatique20140.416.33187849

168.29 €

1 4 jours 2 x 2/2 fermé, monostable1600-Ressort pneumatique20140.416.33185886

168.29 €

1 3 jours 3/2, fermé, monostable1600-Ressort pneumatique24180.386.33163189

168.29 €

1 7 jours 3/2, ouvert, monostable1600-Ressort pneumatique24180.386.33163188

168.29 €

1 4 jours 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable1600-Ressort pneumatique24180.386.33176070

175.32 €

1 3 jours 5/3, fermé1400-Codage mécanique32140.45.663.5176061

168.29 €

1 3 jours 5/2, bistable160012---0.386.32163191

123.31 €

1 4 jours 5/2, monostable1600-Ressort pneumatique2618.50.386.33163190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton, acier, aluminium moulé sous pression, PPS, POM Matériau de joint NBR, HNBR Raccord pneumatique 1 Port commun
Raccord pneumatique 2 G1/4 Raccord pneumatique 4 G1/4 Raccord pneumatique 11 Port commun
Port de travail pneumatique G1/4 Orifice d'air de pilotage 12/14 Port commun Degré de protection IP65
Recouvrement Chevauchement Largeur nominale(mm) 8 Orifice d'alimentation en air de pilotage Interne
Externe
Sens du débit Non réversible Taille de vanne(mm) 18 Tension de fonctionnement(V) 24 DC
Pression de service min.(Bar) -0.9 Pression de service max.(Bar) 10 Pression de pilotage max.(Bar) 8
Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 50 Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 40
Consommation électrique(W) 1.5 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée
Poids(g) 260

Assistance technique