Vanne magnétique, série CPV10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPV10-M1H-2OLS-2GLS-K-M7
CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7
CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7
CPV10-M1H-2X2-GLS-M7
CPV10-M1H-2X2-GLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-2X3-GLS-K-M7
CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
CPV10-M1H-2X3-GLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7
CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7-B-EX
CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
CPV10-M1H-2X3-OLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-K-M7
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-5JS-K-M7
CPV10-M1H-5JS-M7
CPV10-M1H-5JS-M7-B-EX
CPV10-M1H-5LS-K-M7
CPV10-M1H-5LS-M7
CPV10-M1H-5LS-M7-B-EX
CPV10-M11H-5LS-M7
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 11 Degré de protection Fonction vanne Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
valeur b Pression de service min.
(Bar)
Consommation électrique
(W)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0
(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1
(µs)
N° de pièce du fabricant

150.49 €

1 13 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pressionIP652 x 2/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique17150.35-0.90.461400700559646

142.09 €

1 13 jours Port communPort communIP652 x 2/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique17150.35-0.90.461400700187843

347.95 €

1 8 jours Port communPort communIP502 x 2/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique17150.350---550702

150.49 €

1 13 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pressionIP652 x 2/2 fermé, monostable-Ressort pneumatique17150.35-0.90.461400700559645

142.09 €

1 4 jours Port communPort communIP652 x 2/2 fermé, monostable-Ressort pneumatique17150.35-0.90.461400700185880

347.95 €

1 8 jours Port communPort communIP502 x 2/2 fermé, monostable-Ressort pneumatique17150.350---550701

150.49 €

1 4 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pressionIP652 x 3/2, fermé, monostable-Ressort pneumatique25170.4-0.90.461400700553257

142.09 €

1 3 jours Port communPort communIP652 x 3/2, fermé, monostable-Ressort pneumatique25170.4-0.90.461400700161416

347.95 €

1 12 jours Port communPort communIP502 x 3/2, fermé, monostable-Ressort pneumatique37170.40---550700

148.75 €

1 18 jours Port communPort communIP652 x 3/2, fermé, monostable-Ressort pneumatique25170.40.10.461400700553260

353.28 €

1 4 jours Port communPort communIP502 x 3/2, fermé, monostable-Ressort pneumatique37170.40.1---553261

150.49 €

1 10 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pressionIP652 x 3/2, ouvert, monostable-Ressort pneumatique25170.4-0.90.461400700559641

142.09 €

1 4 jours Port communPort communIP652 x 3/2, ouvert, monostable-Ressort pneumatique25170.4-0.90.461400700161417

347.95 €

1 8 jours Port communPort communIP502 x 3/2, ouvert, monostable-Ressort pneumatique37170.40---550698

150.49 €

1 13 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pressionIP652 x 3/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique25170.4-0.90.461400700559642

142.09 €

1 4 jours Port communPort communIP652 x 3/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique25170.4-0.90.461400700176064

347.95 €

1 8 jours Port communPort communIP502 x 3/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique37170.40---550699

150.49 €

1 13 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pressionIP655/2, bistable10---0.4-0.90.461400700559644

142.09 €

1 4 jours Port communPort communIP655/2, bistable10---0.4-0.90.461400700161415

347.95 €

1 8 jours Port communPort communIP505/2, bistable10---0.40---550697

112.51 €

1 4 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pressionIP655/2, monostable-Ressort pneumatique27170.4-0.90.461400700553256

103.22 €

1 10 jours Port communPort communIP655/2, monostable-Ressort pneumatique27170.4-0.90.461400700161414

250.46 €

1 11 jours Port communPort communIP505/2, monostable-Ressort pneumatique40170.40---550696

110.78 €

1 4 jours Port communPort communIP655/2, monostable-Ressort pneumatique17120.4-0.90.461400700187439

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton, acier, aluminium moulé sous pression, PPS, POM Matériau de joint NBR, HNBR Raccord pneumatique 2 M7
Raccord pneumatique 4 M7 Port de travail pneumatique M7 Orifice d'air de pilotage 12/14 Port commun
Recouvrement Chevauchement Largeur nominale(mm) 4 Débit nominal standard(l/min) 400
Orifice d'alimentation en air de pilotage Interne
Externe
Sens du débit Non réversible Taille de vanne(mm) 10
Tension de fonctionnement(V) 24 DC valeur C(l/sbar) 1.6 Pression de service max.(Bar) 10
Pression de pilotage min.(Bar) 3 Pression de pilotage max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5
Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50
Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 40 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée Poids(g) 70

Assistance technique