Vanne magnétique, série CPE18

Vanne magnétique, série CPE18

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE18-M1H-3GL-1/4
CPE18-M1H-3GL-QS-8
CPE18-M1H-3GL-QS-10
CPE18-M1H-3GLS-1/4
CPE18-M1H-3GLS-QS-8
CPE18-M1H-3GLS-QS-10
CPE18-M1H-3OL-1/4
CPE18-M1H-3OL-QS-8
CPE18-M1H-3OL-QS-10
CPE18-M1H-3OLS-1/4
CPE18-M1H-3OLS-QS-8
CPE18-M1H-3OLS-QS-10
CPE18-M1H-5/3B-1/4
CPE18-M1H-5/3B-QS-8
CPE18-M1H-5/3B-QS-10
CPE18-M1H-5/3BS-1/4
CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
CPE18-M1H-5/3BS-QS-10
CPE18-M1H-5/3E-1/4
CPE18-M1H-5/3E-QS-8
CPE18-M1H-5/3E-QS-10
CPE18-M1H-5/3ES-1/4
CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
CPE18-M1H-5/3G-1/4
CPE18-M1H-5/3G-QS-8
CPE18-M1H-5/3G-QS-10
CPE18-M1H-5/3GS-1/4
CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
CPE18-M1H-5J-1/4
CPE18-M1H-5J-QS-8
CPE18-M1H-5J-QS-10
CPE18-M1H-5JS-1/4
CPE18-M1H-5JS-QS-8
CPE18-M1H-5JS-QS-10
CPE18-M1H-5L-1/4
CPE18-M1H-5L-QS-8
CPE18-M1H-5L-QS-10
CPE18-M1H-5LS-1/4
CPE18-M1H-5LS-QS-8
CPE18-M1H-5LS-QS-10
CPE18-M2H-3GL-1/4
CPE18-M2H-3GL-QS-8
CPE18-M2H-3GL-QS-10
CPE18-M2H-3GLS-1/4
CPE18-M2H-3GLS-QS-8
CPE18-M2H-3GLS-QS-10
CPE18-M2H-3OL-1/4
CPE18-M2H-3OL-QS-8
CPE18-M2H-3OL-QS-10
CPE18-M2H-3OLS-1/4
CPE18-M2H-3OLS-QS-8
CPE18-M2H-3OLS-QS-10
CPE18-M2H-5/3B-1/4
CPE18-M2H-5/3B-QS-8
CPE18-M2H-5/3B-QS-10
CPE18-M2H-5/3BS-1/4
CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Orifice d'air de pilotage 14 Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Tension de fonctionnement
(V)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Milieu pilote N° de pièce du fabricant Poids
(g)

121.63 €

1 3 jours G1/4G1/4--G1/4--3/2, fermé, monostable1300InterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC2.5---163141150

129.06 €

1 4 jours QS-8QS-8--QS-8--3/2, fermé, monostable850InterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC2.5---163149-

130.94 €

1 4 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, fermé, monostable1000InterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC2.5---163157-

125.25 €

1 3 jours G1/4G1/4--G1/4--3/2, fermé, monostable1300ExterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163145150

135.94 €

1 12 jours QS-8QS-8--QS-8--3/2, fermé, monostable850ExterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163153-

137.86 €

1 4 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, fermé, monostable1000ExterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163161-

121.63 €

1 4 jours G1/4G1/4--G1/4--3/2, ouvert, monostable1700InterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC2.5---163140150

129.06 €

1 4 jours QS-8QS-8--QS-8--3/2, ouvert, monostable850InterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC2.5---163148-

130.94 €

1 29 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, ouvert, monostable1000InterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC2.5---163156-

125.25 €

1 7 jours G1/4G1/4--G1/4--3/2, ouvert, monostable1700ExterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163144150

135.94 €

1 39 jours QS-8QS-8--QS-8--3/2, ouvert, monostable850ExterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163152-

137.86 €

1 29 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, ouvert, monostable1000ExterneNon réversible-Ressort pneumatique182824 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163160-

209.82 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, sous pression1300InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170251280

220.95 €

1 27 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/3, sous pression780InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170257-

223.80 €

1 29 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/3, sous pression1000InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170263-

217.06 €

1 28 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, sous pression1300ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170252280

234.77 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/3, sous pression780ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170258-

237.60 €

1 29 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/3, sous pression1000ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170264-

209.82 €

1 3 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, épuisé1200InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170249280

220.95 €

1 8 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/3, épuisé780InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170255-

223.80 €

1 12 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/3, épuisé1000InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170261-

217.06 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, épuisé1200ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170250280

234.77 €

1 29 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/3, épuisé780ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170256-

237.60 €

1 39 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/3, épuisé1000ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170262-

209.82 €

1 3 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, fermé1450InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170247280

220.95 €

1 7 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/3, fermé850InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170253-

223.80 €

1 4 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/3, fermé1050InterneNon réversible-Codage mécanique382024 DC2.5---170259-

217.06 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, fermé1450ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170248280

234.77 €

1 29 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/3, fermé850ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170254-

237.60 €

1 4 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/3, fermé1050ExterneRéversible-Codage mécanique382024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170260-

171.38 €

1 3 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/2, bistable1500InterneNon réversible13---24 DC2---163143270

182.51 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/2, bistable850InterneNon réversible13---24 DC2---163151-

185.35 €

1 4 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/2, bistable1000InterneNon réversible13---24 DC2---163159-

178.65 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/2, bistable1500ExterneRéversible13---24 DC-0.9210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163147270

196.31 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/2, bistable850ExterneRéversible13---24 DC-0.9210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163155-

199.12 €

1 29 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/2, bistable1000ExterneRéversible13---24 DC-0.9210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163163-

127.98 €

1 3 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/2, monostable1500InterneNon réversible-Ressort pneumatique202624 DC2.5---163142220

139.12 €

1 7 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/2, monostable850InterneNon réversible-Ressort pneumatique202624 DC2.5---163150-

141.97 €

1 7 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/2, monostable1000InterneNon réversible-Ressort pneumatique202624 DC2.5---163158-

131.63 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/2, monostable1500ExterneRéversible-Ressort pneumatique202624 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163146220

146.03 €

1 19 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/2, monostable850ExterneRéversible-Ressort pneumatique202624 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163154-

148.86 €

1 12 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/2, monostable1000ExterneRéversible-Ressort pneumatique202624 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163162-

126.40 €

1 4 jours G1/4G1/4--G1/4--3/2, fermé, monostable1300InterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC2.5---163761150

133.85 €

1 39 jours QS-8QS-8--QS-8--3/2, fermé, monostable850InterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC2.5---163769-

135.74 €

1 39 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, fermé, monostable1000InterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC2.5---163777-

130.06 €

1 29 jours G1/4G1/4--G1/4--3/2, fermé, monostable1300ExterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163765150

140.75 €

1 29 jours QS-8QS-8--QS-8--3/2, fermé, monostable850ExterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163773-

142.62 €

1 29 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, fermé, monostable1000ExterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163781-

126.40 €

1 10 jours G1/4G1/4--G1/4--3/2, ouvert, monostable1700InterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC2.5---163760150

133.85 €

1 39 jours QS-8QS-8--QS-8--3/2, ouvert, monostable850InterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC2.5---163768-

135.74 €

1 39 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, ouvert, monostable1000InterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC2.5---163776-

130.06 €

1 10 jours G1/4G1/4--G1/4--3/2, ouvert, monostable1700ExterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163764150

140.75 €

1 29 jours QS-8QS-8--QS-8--3/2, ouvert, monostable850ExterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163772-

142.62 €

1 39 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, ouvert, monostable1000ExterneNon réversible-Ressort pneumatique1828110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163780-

219.43 €

1 11 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, sous pression1300InterneNon réversible-Codage mécanique3820110 AC2.5---170287280

230.57 €

1 29 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/3, sous pression780InterneNon réversible-Codage mécanique3820110 AC2.5---170293-

233.42 €

1 29 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/3, sous pression1000InterneNon réversible-Codage mécanique3820110 AC2.5---170299-

226.66 €

1 10 jours G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, sous pression1300ExterneRéversible-Codage mécanique3820110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170288280

244.35 €

1 39 jours QS-8QS-8QS-8G1/4QS-8M5M55/3, sous pression780ExterneRéversible-Codage mécanique3820110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170294-

247.22 €

1 39 jours QS-10QS-10QS-10G1/4QS-10M5M55/3, sous pression1000ExterneRéversible-Codage mécanique3820110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170300-

Loading...

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Raccord pneumatique 3 G1/4
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 M5 Orifice d'air de pilotage 12 M5 Degré de protection IP65
Recouvrement Chevauchement Largeur(mm) 18 Largeur nominale(mm) 8
Pression de service max.(Bar) 10 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 3300
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 3100 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique