Vanne magnétique, série CPE14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE14-M1BH-3GL-1/8
CPE14-M1BH-3GL-QS-6
CPE14-M1BH-3GL-QS-8
CPE14-M1BH-3GLS-1/8
CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
CPE14-M1BH-3OL-1/8
CPE14-M1BH-3OL-QS-6
CPE14-M1BH-3OL-QS-8
CPE14-M1BH-3OLS-1/8
CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
CPE14-M1BH-3OLS-QS-8
CPE14-M1BH-5/3B-1/8
CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
CPE14-M1BH-5/3B-QS-8
CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
CPE14-M1BH-5/3E-1/8
CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
CPE14-M1BH-5/3G-1/8
CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
CPE14-M1BH-5J-1/8
CPE14-M1BH-5J-QS-6
CPE14-M1BH-5J-QS-8
CPE14-M1BH-5JS-1/8
CPE14-M1BH-5JS-QS-6
CPE14-M1BH-5JS-QS-8
CPE14-M1BH-5L-1/8
CPE14-M1BH-5L-QS-6
CPE14-M1BH-5L-QS-8
CPE14-M1BH-5LS-1/8
CPE14-M1BH-5LS-QS-6
CPE14-M1BH-5LS-QS-8
CPE14-M1CH-3GL-1/8
CPE14-M1CH-3GLS-1/8
CPE14-M1CH-3OL-1/8
CPE14-M1CH-3OLS-1/8
CPE14-M1CH-5/3B-1/8
CPE14-M1CH-5/3BS-1/8
CPE14-M1CH-5/3E-1/8
CPE14-M1CH-5/3ES-1/8
CPE14-M1CH-5/3G-1/8
CPE14-M1CH-5/3GS-1/8
CPE14-M1CH-5J-1/8
CPE14-M1CH-5JS-1/8
CPE14-M1CH-5L-1/8
CPE14-M1CH-5LS-1/8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Orifice d'air de pilotage 14 Degré de protection Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Milieu pilote N° de pièce du fabricant Poids
(g)

112.03 €

1 7 jours G1/8G1/8--G1/8--IP653/2, fermé, monostable900InterneNon réversible-Ressort pneumatique27162.58---19692960

118.45 €

1 4 jours QS-6QS-6--QS-6--IP653/2, fermé, monostable510InterneNon réversible-Ressort pneumatique27162.58---196887-

119.02 €

1 4 jours QS-8QS-8--QS-8--IP653/2, fermé, monostable810InterneNon réversible-Ressort pneumatique27162.58---196888-

115.63 €

1 4 jours G1/8G1/8--G1/8--IP653/2, fermé, monostable900ExterneNon réversible-Ressort pneumatique2716-0.9102.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19693060

126.88 €

1 4 jours QS-6QS-6--QS-6--IP653/2, fermé, monostable510ExterneNon réversible-Ressort pneumatique2716-0.9102.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196889-

127.43 €

1 4 jours QS-8QS-8--QS-8--IP653/2, fermé, monostable810ExterneNon réversible-Ressort pneumatique2716-0.9102.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196890-

112.03 €

1 7 jours G1/8G1/8--G1/8--IP653/2, ouvert, monostable900InterneNon réversible-Ressort pneumatique27162.58---19693160

118.45 €

1 4 jours QS-6QS-6--QS-6--IP653/2, ouvert, monostable510InterneNon réversible-Ressort pneumatique27162.58---196891-

119.02 €

1 4 jours QS-8QS-8--QS-8--IP653/2, ouvert, monostable810InterneNon réversible-Ressort pneumatique27162.58---196892-

115.63 €

1 4 jours G1/8G1/8--G1/8--IP653/2, ouvert, monostable900ExterneNon réversible-Ressort pneumatique2716-0.9102.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19693260

126.88 €

1 4 jours QS-6QS-6--QS-6--IP653/2, ouvert, monostable510ExterneNon réversible-Ressort pneumatique2716-0.9102.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196893-

127.43 €

1 4 jours QS-8QS-8--QS-8--IP653/2, ouvert, monostable810ExterneNon réversible-Ressort pneumatique2716-0.9102.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196894-

200.22 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/3, sous pression750InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196933120

209.86 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/3, sous pression370InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196895-

210.71 €

1 13 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/3, sous pression650InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196896-

207.48 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/3, sous pression750ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196934120

226.71 €

1 39 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/3, sous pression370ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196897-

227.55 €

1 29 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/3, sous pression650ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196898-

200.22 €

1 7 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/3, épuisé700InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196935120

209.86 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/3, épuisé370InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196899-

210.71 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/3, épuisé570InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196900-

207.48 €

1 12 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/3, épuisé700ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196936120

226.71 €

1 14 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/3, épuisé370ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196901-

227.55 €

1 29 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/3, épuisé570ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196902-

200.22 €

1 7 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/3, fermé750InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196937120

209.86 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/3, fermé410InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196903-

210.71 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/3, fermé720InterneNon réversible-Codage mécanique422038---196904-

207.48 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/3, fermé750ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196938120

226.71 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/3, fermé410ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196905-

227.55 €

1 13 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/3, fermé720ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196906-

161.77 €

1 7 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/2, bistable800InterneNon réversible13---28---196939115

171.43 €

1 12 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/2, bistable400InterneNon réversible13---28---196907-

172.25 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/2, bistable680InterneNon réversible13---28---196908-

168.98 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/2, bistable800ExterneRéversible13----0.91028Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196940115

188.28 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/2, bistable400ExterneRéversible13----0.91028Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196909-

189.09 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/2, bistable680ExterneRéversible13----0.91028Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196910-

118.40 €

1 7 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/2, monostable800InterneNon réversible-Ressort pneumatique322438---19694195

128.06 €

1 7 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/2, monostable400InterneNon réversible-Ressort pneumatique322438---196911-

128.85 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/2, monostable680InterneNon réversible-Ressort pneumatique322438---196912-

122.02 €

1 7 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP655/2, monostable800ExterneRéversible-Ressort pneumatique3224-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19694295

136.48 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-6G1/8QS-6M3M3IP655/2, monostable400ExterneRéversible-Ressort pneumatique3224-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196913-

137.29 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8G1/8QS-8M3M3IP655/2, monostable680ExterneRéversible-Ressort pneumatique3224-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196914-

110.00 €

1 3 jours G1/8G1/8--G1/8--IP67, IP653/2, fermé, monostable900InterneNon réversible-Ressort pneumatique27162.58---55024760

113.42 €

1 4 jours G1/8G1/8--G1/8--IP67, IP653/2, fermé, monostable900ExterneNon réversible-Ressort pneumatique2716-0.9102.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]55024860

110.00 €

1 7 jours G1/8G1/8--G1/8--IP67, IP653/2, ouvert, monostable900InterneNon réversible-Ressort pneumatique27162.58---55024960

113.42 €

1 4 jours G1/8G1/8--G1/8--IP67, IP653/2, ouvert, monostable900ExterneNon réversible-Ressort pneumatique2716-0.9102.58Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]55025060

196.38 €

1 29 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/3, sous pression750InterneNon réversible-Codage mécanique422038---550245120

203.78 €

1 12 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/3, sous pression750ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550246120

196.38 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/3, épuisé700InterneNon réversible-Codage mécanique422038---550243120

203.78 €

1 10 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/3, épuisé700ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550244120

196.38 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/3, fermé750InterneNon réversible-Codage mécanique422038---550241120

203.78 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/3, fermé750ExterneRéversible-Codage mécanique4220-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550242120

158.80 €

1 3 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/2, bistable800InterneNon réversible12---28---550239115

165.98 €

1 7 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/2, bistable800ExterneRéversible12----0.91028Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550240115

116.37 €

1 3 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/2, monostable800InterneNon réversible-Ressort pneumatique322438---55023795

119.80 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP67, IP655/2, monostable800ExterneRéversible-Ressort pneumatique3224-0.91038Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]55023895

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Raccord pneumatique 3 G1/8
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 M3 Orifice d'air de pilotage 12 M3 Recouvrement Chevauchement
Largeur(mm) 14 Largeur nominale(mm) 6 Tension de fonctionnement(V) 24 DC
Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 50 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 1200 Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 900
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique