Vanne magnétique, série CDVI5.0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-2X3GLS
CDVI5.0-MT2H-2X3OLS
CDVI5.0-MT2H-3OLS-3GLS
CDVI5.0-MT2H-5/3BS
CDVI5.0-MT2H-5/3ES
CDVI5.0-MT2H-5/3GS
CDVI5.0-MT2H-5JS
CDVI5.0-MT2H-5LS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
valeur b valeur C
(l/sbar)
Pression de service min.
(Bar)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

224.88 €

1 13 jours 2/2, fermé, monostable500Réversible-Ressort pneumatique14100.342.05-0.9556379185

224.88 €

1 39 jours 2/2, ouvert, monostable300Réversible-Ressort pneumatique14100.342.05-0.9556380185

231.55 €

1 4 jours 3/2, fermé, monostable500Réversible-Ressort pneumatique14100.342.05-0.9547013185

231.55 €

1 13 jours 3/2, ouvert, monostable500Réversible-Ressort pneumatique14100.342.05-0.9547014185

274.31 €

1 21 jours 2 x 3/2, fermé, monostable300Non réversible-Ressort pneumatique22100.141.43196661210

274.31 €

1 4 jours 2 x 3/2, ouvert, monostable300Non réversible-Ressort pneumatique22100.141.43196663210

274.31 €

1 4 jours 3/2, fermé, monostable
3/2, ouvert, monostable
300Non réversible-Ressort pneumatique22100.141.43196665210

283.98 €

1 4 jours 5/3, sous pression650Réversible17Codage mécanique25120.373.2-0.9196655210

283.98 €

1 4 jours 5/3, épuisé400Réversible17Codage mécanique25120.51.54-0.9196653210

283.98 €

1 4 jours 5/3, fermé650Réversible17Codage mécanique25120.52.55-0.9196651210

274.31 €

1 22 jours 5/2, bistable650Réversible10Ressort pneumatique--0.382.75-0.9196659205

226.31 €

1 13 jours 5/2, monostable650Réversible-Ressort pneumatique22120.382.75-0.9196657195

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR, TPE-O Raccord pneumatique 1 Fondation
Raccord pneumatique 2 Fondation Raccord pneumatique 3 Fondation Raccord pneumatique 4 Fondation
Raccord pneumatique 5 Fondation Port de travail pneumatique Fondation Largeur nominale(mm) 5
Orifice d'alimentation en air de pilotage Externe Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service max.(Bar) 10
Pression de pilotage min.(Bar) 3 Pression de pilotage max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5
Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Contrainte de corrosion élevée

Assistance technique