Électrovanne, série VZWM

Électrovanne, série VZWM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VZWM-L-M22C-G1-F4
VZWM-L-M22C-G1-F5-R1
VZWM-L-M22C-G2-F5
VZWM-L-M22C-G2-F5-R1
VZWM-L-M22C-G12-F4
VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
VZWM-L-M22C-G14-F4
VZWM-L-M22C-G14-F5-R1
VZWM-L-M22C-G34-F4
VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
VZWM-L-M22C-G38-F4
VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
VZWM-L-M22C-G112-F5
VZWM-L-M22C-G112-F5-R1
VZWM-L-M22C-G114-F5
VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Couple maximal pour la vis du couvercle
(Nm)
Couple de serrage maximal pour le filetage de raccordement
(Nm)
Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Raccord Débit kv
(m³/h)
valeur b valeur C
(l/sbar)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

128.91 €

1 3 jours Laiton27.51170030 Nm350 Nm1215G110.70.57411 - Faible contrainte de corrosion5461501200

347.43 €

1 4 jours Acier inoxydable moulé251170030 Nm350 Nm1215G110.70.57413 - Contrainte de corrosion élevée5461661100

394.62 €

1 4 jours Laiton503100030 Nm620 Nm2162G2390.681101 - Faible contrainte de corrosion5461533800

990.38 €

1 4 jours Acier inoxydable moulé503100030 Nm620 Nm2162G2390.681103 - Contrainte de corrosion élevée5461693660

81.72 €

1 3 jours Laiton13.5240020 Nm105 Nm108G1/22.40.379.81 - Faible contrainte de corrosion546148450

267.23 €

1 4 jours Acier inoxydable moulé13240020 Nm105 Nm108G1/22.40.379.83 - Contrainte de corrosion élevée546164360

81.72 €

1 3 jours Laiton13.5140020 Nm35 Nm108G1/41.60.361 - Faible contrainte de corrosion546146500

267.23 €

1 22 jours Acier inoxydable moulé13140020 Nm35 Nm108G1/41.60.363 - Contrainte de corrosion élevée546162400

128.91 €

1 3 jours Laiton27.51000030 Nm200 Nm1215G3/48.50.5391 - Faible contrainte de corrosion5461491270

347.43 €

1 13 jours Acier inoxydable moulé251000030 Nm200 Nm1215G3/48.50.5393 - Contrainte de corrosion élevée5461651200

81.72 €

1 3 jours Laiton13.5210020 Nm60 Nm108G3/820.358.81 - Faible contrainte de corrosion546147480

267.23 €

1 11 jours Acier inoxydable moulé13210020 Nm60 Nm108G3/820.358.83 - Contrainte de corrosion élevée546163400

341.17 €

1 4 jours Laiton402640030 Nm540 Nm2026G1 1/227.40.67821 - Faible contrainte de corrosion5461522570

798.62 €

1 4 jours Acier inoxydable moulé402640030 Nm540 Nm2026G1 1/227.40.67823 - Contrainte de corrosion élevée5461682400

341.17 €

1 10 jours Laiton402400030 Nm450 Nm2026G1 1/421.30.6751 - Faible contrainte de corrosion5461512850

798.62 €

1 4 jours Acier inoxydable moulé402400030 Nm450 Nm2026G1 1/421.30.6753 - Contrainte de corrosion élevée5461672650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Fonction vanne 2/2, fermé, monostable Sens du débit Non réversible
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Moyen Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], eau, liquides neutres, gaz inerte

Assistance technique