Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
Référence pièce
|
---|
VZWM-L-M22C-G38-F5-R1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Couple maximal pour la vis du couvercle (Nm) | Couple de serrage maximal pour le filetage de raccordement (Nm) | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Raccord | Débit kv (m³/h) | valeur b | valeur C (l/sbar) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.23 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable moulé | 13 | 2100 | 20 Nm | 60 Nm | 10 | 8 | G3/8 | 2 | 0.35 | 8.8 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 546163 | 400 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Fonction vanne | 2/2, fermé, monostable | Sens du débit | Non réversible |
---|---|---|---|---|---|
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Moyen | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], eau, liquides neutres, gaz inerte |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne, série VZWM, le numéro d'article est le suivant: VZWM-L-M22C-G38-F5-R1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VZWM-L-M22C-G38-F5-R1.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Couple maximal pour la vis du couvercle(Nm)
Couple de serrage maximal pour le filetage de raccordement(Nm)
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Raccord
Débit kv(m³/h)
valeur b
valeur C(l/sbar)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VZWM-L-M22C-G1-F4 |
VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 |
VZWM-L-M22C-G112-F5 |
VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 |
VZWM-L-M22C-G114-F5 |
VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Couple maximal pour la vis du couvercle (Nm) | Couple de serrage maximal pour le filetage de raccordement (Nm) | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Raccord | Débit kv (m³/h) | valeur b | valeur C (l/sbar) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.91 € | 1 | 3 jours | Laiton | 27.5 | 11700 | 30 Nm | 350 Nm | 12 | 15 | G1 | 10.7 | 0.57 | 41 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 546150 | 1200 | |||
347.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | 25 | 11700 | 30 Nm | 350 Nm | 12 | 15 | G1 | 10.7 | 0.57 | 41 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 546166 | 1100 | |||
341.17 € | 1 | 4 jours | Laiton | 40 | 26400 | 30 Nm | 540 Nm | 20 | 26 | G1 1/2 | 27.4 | 0.67 | 82 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 546152 | 2570 | |||
798.62 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | 40 | 26400 | 30 Nm | 540 Nm | 20 | 26 | G1 1/2 | 27.4 | 0.67 | 82 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 546168 | 2400 | |||
341.17 € | 1 | Devis | Laiton | 40 | 24000 | 30 Nm | 450 Nm | 20 | 26 | G1 1/4 | 21.3 | 0.6 | 75 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 546151 | 2850 | |||
798.62 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | 40 | 24000 | 30 Nm | 450 Nm | 20 | 26 | G1 1/4 | 21.3 | 0.6 | 75 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 546167 | 2650 |