Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S
Référence pièce
|
---|
VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Degré de protection | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Taille de vanne (mm) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante max. (°C) | Aptitude au vide | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.63 € | 1 | 4 jours | - | Bride | - | Bride | - | Bride | - | IP65 | 2 | 5/2, monostable | Chevauchement | - | 380 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 24 | 14 | 14 | 2.5 | 7 | - | - | 50 | 50 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8042575 | 65 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé | Matériau de joint | NBR, HNBR | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC |
---|---|---|---|---|---|
Température min. du milieu(°C) | -5 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série VUVG, le numéro d'article est le suivant: VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S.
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 5
Orifice d'air de pilotage 12/14
Largeur nominale(mm)
Change avec le temps(ms)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Aptitude au vide
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 4
Port de travail pneumatique
Degré de protection
Fréquence max. de commutation(Hz)
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Taille de vanne(mm)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante max.(°C)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Milieu pilote
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3 |
VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L |
VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L |
VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S |
VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S |
VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Degré de protection | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Taille de vanne (mm) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante max. (°C) | Aptitude au vide | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.58 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 2.3 | 230 | Externe | - | - | Codage mécanique | 24 | 8 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574367 | 44 | |||
64.66 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 2.3 | 230 | Externe | - | - | Codage mécanique | 24 | 8 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 578157 | 44 | |||
61.05 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/2, monostable | Chevauchement | - | 220 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 30 | 12 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573417 | 53 | |||
66.57 € | 1 | 4 jours | - | Bride | - | Bride | - | Bride | - | IP40 | 2 | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | - | 350 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 13 | 14 | 1.5 | 7 | - | - | 50 | 50 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8042570 | 75 | |||
76.52 € | 1 | 4 jours | - | Bride | - | Bride | - | Bride | - | IP65 | 2 | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | - | 350 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 13 | 14 | 1.5 | 7 | - | - | 50 | 50 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8042574 | 75 | |||
82.68 € | 1 | 4 jours | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | - | IP40 | - | 5/2, bistable | Chevauchement | 3.2 | 220 | Interne | - | 7 | - | - | - | 10 | 1.5 | 8 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | non | 700 | 900 | - | 577317 | 55 |