Vanne magnétique, série VUVG (Numéros de référence)

Vanne magnétique, série VUVG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L

Référence pièce
VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'air de pilotage 12/14 Degré de protection Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fonction vanne Recouvrement Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Taille de vanne
(mm)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Aptitude au vide Pulsation de test positive maximale avec signal 0
(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1
(µs)
Milieu pilote N° de pièce du fabricant Poids
(g)

104.55 €

1 5 jours -----Bride-IP65-5/3, épuiséChevauchement indéfini4200:
300
Externe-15Codage mécanique301010-0.910386060oui700900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Matériau de joint NBR, HNBR Tension de fonctionnement(V) 24 DC
Température min. du milieu(°C) -5 Température ambiante min.(°C) -5 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série VUVG, le numéro d'article est le suivant: VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3
VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L
VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L
VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L
VUVG-B10-P53U-ZT-F-1P3
VUVG-B10-P53U-ZT-F-1R8L
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'air de pilotage 12/14 Degré de protection Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fonction vanne Recouvrement Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Taille de vanne
(mm)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Aptitude au vide Pulsation de test positive maximale avec signal 0
(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1
(µs)
Milieu pilote N° de pièce du fabricant Poids
(g)

52.58 €

1 4 jours -----Bride-IP65, IP40-5/2, monostableChevauchement2.3230Externe--Codage mécanique24810-0.98386060oui700900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57436744

64.66 €

1 7 jours -----Bride-IP65-5/2, monostableChevauchement2.3230Externe--Codage mécanique24810-0.98386060oui700900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57815744

61.05 €

1 7 jours -----Bride-IP67, IP6535/2, monostableChevauchement-220ExterneRéversible-Codage mécanique301210-0.98386060-16003000Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341753

93.94 €

1 7 jours -----Bride-IP67, IP6535/3, épuiséChevauchement indéfini-200ExterneRéversible16Codage mécanique381210-0.910386060-16003000Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57342058

80.38 €

1 11 jours -----Bride-IP65, IP40-5/3, sous pressionChevauchement indéfini4200:
300
Externe-15Codage mécanique301010-0.910386060oui700900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56649455

104.55 €

1 22 jours -----Bride-IP65-5/3, sous pressionChevauchement indéfini4200:
300
Externe-15Codage mécanique301010-0.910386060oui700900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424055

Assistance technique