Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDH-3/2-110VAC
Référence pièce
|
---|
MDH-3/2-110VAC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | Orifice d'air de pilotage 12 | Orifice d'air de pilotage 14 | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Tension de fonctionnement (V) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | Milieu pilote | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.22 € | 1 | 4 jours | - | FPM | Fondation | Fondation | Non conduitisé | - | - | Socle, taille 30 mm selon ISO 15218 | - | - | - | - | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 30 | 1.3 | 50 | - | Non réversible | Codage mécanique | 9 | 11 | 110 AC | 1 | 16 | - | - | -15 | 80 | -15 | - | - | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 119601 | 140 |
Loading...
Degré de protection | IP65 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série MDH, le numéro d'article est le suivant: MDH-3/2-110VAC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDH-3/2-110VAC.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82
Orifice d'échappement d'air de pilotage 84
Orifice d'air de pilotage 12
Orifice d'air de pilotage 14
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Milieu pilote
Matériau de joint
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Port de travail pneumatique
Fonction vanne
Recouvrement
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Sens du débit
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Tension de fonctionnement(V)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MDH-3/2-230VAC |
MDH-3/2-24DC |
MDH-3/2-24VDC/42VAC |
MDH-5/2-3/4-D-4 |
MDH-5/2-3/4-D-4-24DC |
MDH-5/2-D-1-FR-M12-C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | Orifice d'air de pilotage 12 | Orifice d'air de pilotage 14 | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Tension de fonctionnement (V) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | Milieu pilote | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.22 € | 1 | 4 jours | - | FPM | Fondation | Fondation | Non conduitisé | - | - | Socle, taille 30 mm selon ISO 15218 | - | - | - | - | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 30 | 1.3 | 50 | - | Non réversible | Codage mécanique | 9 | 11 | 230 AC, 110 DC | 1 | 16 | - | - | -15 | 80 | -15 | - | - | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 119602 | 140 | ||
61.22 € | 1 | 4 jours | - | FPM | Fondation | Fondation | Non conduitisé | - | - | Socle, taille 30 mm selon ISO 15218 | - | - | - | - | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 30 | 1.3 | 50 | - | Non réversible | Codage mécanique | 9 | 11 | 48 AC, 24 DC | 1 | 16 | - | - | -15 | 80 | -15 | - | - | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 119600 | 140 | ||
61.22 € | 1 | 4 jours | - | FPM | Fondation | Fondation | Non conduitisé | - | - | Socle, taille 30 mm selon ISO 15218 | - | - | - | - | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 30 | 1.3 | 50 | - | Non réversible | Codage mécanique | 9 | 11 | 24 DC, 42 AC | 1 | 16 | - | - | -15 | 80 | -15 | - | - | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 119603 | 140 | ||
500.05 € | 1 | 11 jours | Aluminium | NBR | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 76 | 18 | 6000 | Interne | Non réversible | Ressort pneumatique | 160 | 120 | Par bobine magnétique, à commander séparément | 3 | 16 | - | - | -10 | 60 | -10 | - | - | - | - | 14544 | 2600 | ||
561.95 € | 1 | 4 jours | Aluminium | NBR | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | Socle taille 4 selon ISO 5599-1 | G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 76 | 18 | 6000 | Interne | Non réversible | Ressort pneumatique | 160 | 120 | 24 DC | 3 | 16 | - | - | -10 | 60 | -10 | 4300 | 2100 | - | - | 12457 | 2600 | ||
101.08 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | Codage mécanique | 42 | 20 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | -10 | 50 | -10 | 3800 | 4900 | - | - | 533010 | 420 |