Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MCH-3-1/2 |
MCH-3-1/2-S |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Orifice d'air de pilotage 12 | Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12 | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Pression de service min. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.62 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 9981 | |||
247.80 € | 1 | 4 jours | G1/8 | G1/8 | Externe | -0.95 | 1 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 7983 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 2 | G1/2 | Raccord pneumatique 3 | G1/2 | Port de travail pneumatique | G1/2 |
Degré de protection | IP65 | Fonction vanne | 3/2, fermé, monostable | Recouvrement | Chevauchement inférieur |
Largeur(mm) | 52 | Largeur nominale(mm) | 14 | Débit nominal standard(l/min) | 3700 |
Sens du débit | Non réversible | Méthode de réinitialisation | Codage mécanique | Temps d'arrêt(ms) | 54 |
Temps de marche(ms) | 22 | Tension de fonctionnement(V) | Par bobine magnétique, à commander séparément | valeur b | 0.3 |
Pression de service max.(Bar) | 10 | Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 |
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 40 | Température de stockage min.(°C) | -20 |
Température de stockage max.(°C) | 60 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 2200 | Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 3700 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion | Poids(g) | 1115 |
Configurer
Propriétés de base
Orifice d'air de pilotage 12
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Pression de service min.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Milieu pilote
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles