Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MDH-3/2-24DC |
MDH-3/2-24VDC/42VAC |
MDH-3/2-110VAC |
MDH-3/2-230VAC |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement (V) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.22 € | 1 | 4 jours | 48 AC, 24 DC | 119600 | |||
61.22 € | 1 | 4 jours | 24 DC, 42 AC | 119603 | |||
61.22 € | 1 | 4 jours | 110 AC | 119601 | |||
61.22 € | 1 | 4 jours | 230 AC, 110 DC | 119602 |
Loading...
Matériau de joint | FPM | Raccord pneumatique 1 | Fondation | Raccord pneumatique 2 | Fondation |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 3 | Non conduitisé | Port de travail pneumatique | Socle, taille 30 mm selon ISO 15218 | Degré de protection | IP65 |
Fonction vanne | 3/2, fermé, monostable | Recouvrement | Chevauchement inférieur | Largeur(mm) | 30 |
Largeur nominale(mm) | 1.3 | Débit nominal standard(l/min) | 50 | Sens du débit | Non réversible |
Méthode de réinitialisation | Codage mécanique | Temps d'arrêt(ms) | 9 | Temps de marche(ms) | 11 |
Pression de service min.(Bar) | 1 | Pression de service max.(Bar) | 16 | Température min. du milieu(°C) | -15 |
Température max. du milieu(°C) | 80 | Température ambiante min.(°C) | -15 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Poids(g) | 140 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles