Doseur, série VTOE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VTOE-8-D7-T3-M22C-08-F-P-P-M
VTOE-8-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-M
VTOE-8-D8-T3-M22C-08-F-P-P-M
VTOE-8-D8-T3-M22C-08-V-S-PC-M
VTOE-8-D9-T3-M22C-08-F-P-P-M
VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M
VTOE-D7-T3-M22C-08-F-P-P-S
VTOE-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-S
VTOE-D8-T3-M22C-08-F-P-P-S
VTOE-D8-T3-M22C-08-V-S-PC-S
VTOE-D9-T3-M22C-08-F-P-P-S
VTOE-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Connexion plate Largeur nominale de l'aiguille de dosage
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

3,739.28 €

1 20 jours -8x UNF1/4-280.328063637220

3,560.31 €

1 19 jours -8x UNF1/4-280.328063634220

3,739.28 €

1 20 jours -8x UNF1/4-280.68063638220

3,560.31 €

1 19 jours -8x UNF1/4-280.68063635220

3,739.28 €

1 20 jours -8x UNF1/4-2818063639220

3,560.31 €

1 20 jours -8x UNF1/4-2818063636220

574.56 €

1 19 jours 0.15UNF1/4-280.32806337218

518.05 €

1 20 jours 0.15UNF1/4-280.32806336918

574.56 €

1 19 jours 0.15UNF1/4-280.6806337318

518.05 €

1 20 jours 0.15UNF1/4-280.6806337018

574.56 €

1 19 jours 0.15UNF1/4-281806337418

518.05 €

1 19 jours 0.15UNF1/4-281806337118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection IP30 Fonction vanne 2/2, fermé, monostable Largeur nominale(mm) 0.8
Méthode de réinitialisation Codage mécanique Pression de service min.(Bar) 0 Pression de service max.(Bar) 0.5
Température min. du milieu(°C) 5 Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) 5
Température ambiante max.(°C) 40 Température de stockage min.(°C) 5 Température de stockage max.(°C) 40
Milieu de fonctionnement Milieu liquide, milieu gazeux Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Sans contrainte de corrosion

Assistance technique