Vanne de démarrage progressif, série MS4

Vanne de démarrage progressif, série MS4

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS4-DE-1/4-10V24
MS4-DE-1/4-V110
MS4-DE-1/4-V230
MS4-DL-1/4
MS4-DL-1/4-Z
MS4-DL-1/8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type d'actionnement Débit nominal standard
(l/min)
Pression de service max.
(Barre)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Degré de protection valeur c
(l/sbar)
valeur b N° de pièce du fabricant Poids
(g)
-

233.19 €

1 Disponible 10 jours Électrique2000105050G1/4G1/4IP659.60.45542558263

168.23 €

1 22 jours Électrique2000146060G1/4G1/4IP659.60.45529519263

168.23 €

1 22 jours Électrique2000146060G1/4G1/4IP659.60.45529521263

66.80 €

1 3 jours Pneumatique2000146060G1/4G1/4-9.60.45529531213

66.80 €

1 4 jours Pneumatique2000146060G1/4G1/4-9.60.45529532213

66.80 €

1 4 jours Pneumatique1000146060G1/8G1/8-4.60.5529533213

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction vanne 2/2 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR
Méthode de réinitialisation Ressort mécanique Pression de service min.(Barre) 4 Température min. du milieu(°C) -10
Température ambiante min.(°C) -10 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gaz inerte
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique