Vanne de démarrage progressif, série MS12

Vanne de démarrage progressif, série MS12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS12-DE-G-V24
MS12-DL-G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type d'actionnement Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Degré de protection Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

350.51 €

1 22 jours Électrique3165050IP65Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]5414983800

275.03 €

1 22 jours Pneumatique2206060-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]5414973600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction vanne 2/2 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR
Méthode de réinitialisation Ressort mécanique Débit nominal standard(l/min) 25000-42000 Température min. du milieu(°C) -10
Température ambiante min.(°C) -10 Raccord pneumatique 1 Module de batterie Raccord pneumatique 2 Module de batterie
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique