Bride tournante, série SNC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNC-32
SNC-40
SNC-50
SNC-63
SNC-80
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

18.11 €

1 3 jours 3293174383

19.00 €

1 3 jours 40141174384

24.02 €

1 3 jours 50234174385

29.68 €

1 3 jours 63332174386

38.11 €

1 3 jours 80620174387

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de montage Aluminium moulé sous pression Matériau des vis Acier galvanisé Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique