Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DAMT-V1-32-A |
DAMT-V1-80-A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.71 € | 1 | 4 jours | 32 | 220 | 2213233 | |||
96.45 € | 1 | 4 jours | 80 | 1494 | 163529 |
Loading...
Matériau des vis | Acier galvanisé | Matériau de la tige | Acier inoxydable fortement allié | Température ambiante min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 150 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles