Coude, série NAVW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NAVW-1/4-1-ISO

Référence pièce
NAVW-1/4-1-ISO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.54 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de socle Aluminium moulé sous pression Orifice d'air de pilotage 12/14 G1/8 Raccord pneumatique 2 G1/4
Raccord pneumatique 4 G1/4 Raccord pneumatique 1 G1/4 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poids(g) 320 N° de pièce du fabricant 152789

Vous vous trouvez sur la page de Coude, série NAVW, le numéro d'article est le suivant: NAVW-1/4-1-ISO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NAVW-1/4-1-ISO.

Assistance technique