Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS6-WB |
MS6-WP |
MS6-WPB |
MS6-WPM-D |
MS6-WR |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau des vis | Matériau du support | Matériau de joint | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | 3 jours | Acier | Acier | - | 121 | 532196 | |||
15.05 € | 1 | 3 jours | Acier | Aluminium moulé sous pression | NBR | 76 | 532195 | |||
15.63 € | 1 | 3 jours | Acier | Aluminium moulé sous pression | NBR | 115 | 526074 | |||
36.68 € | 1 | 3 jours | Acier | Aluminium moulé sous pression | NBR | 144 | 526073 | |||
5.17 € | 1 | 3 jours | - | Acier | - | 90 | 526075 |
Loading...
Taille | 6 | Température minimale du milieu(°C) | -10 | Température maximale du milieu(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Matériau des vis
Matériau du support
Matériau de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles