Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HNC-32 |
HNC-40 |
HNC-50 |
HNC-63 |
HNC-80 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14 € | 1 | 3 jours | 32 | 144 | 174369 | |||
12.98 € | 1 | 3 jours | 40 | 193 | 174370 | |||
15.22 € | 1 | 3 jours | 50 | 353 | 174371 | |||
17.35 € | 1 | 3 jours | 63 | 436 | 174372 | |||
25.15 € | 1 | 3 jours | 80 | 829 | 174373 |
Loading...
Matériau de montage | Acier galvanisé | Matériau des vis | Acier galvanisé | Température ambiante min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 150 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles