Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Degré de protection | Couple transférable (Nm) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.54 € | 1 | 4 jours | IP65 | 6.5 | 420 | 2256396 | |||
282.54 € | 1 | 9 jours | IP65 | 6.5 | 540 | 2946759 | |||
282.54 € | 1 | 9 jours | IP65 | 6.5 | 540 | 2946761 | |||
315.85 € | 1 | 11 jours | IP65 | 12.5 | 450 | 2256399 | |||
315.85 € | 1 | 9 jours | IP65 | 12.5 | 570 | 2256409 | |||
315.85 € | 1 | 18 jours | IP65 | 12.5 | 570 | 2256401 | |||
360.77 € | 1 | 9 jours | IP65 | 17 | 570 | 2734290 | |||
360.77 € | 1 | 9 jours | IP65 | 17 | 570 | 2907418 | |||
360.77 € | 1 | 9 jours | IP65 | 17 | 1190 | 2734291 | |||
410.03 € | 1 | 9 jours | IP40 | 17 | 1250 | 2256698 | |||
410.03 € | 1 | 9 jours | IP40 | 17 | 1250 | 2256697 | |||
410.03 € | 1 | 14 jours | IP40 | 17 | 1350 | 2946762 | |||
499.88 € | 1 | 9 jours | IP65 | 60 | 1990 | 2946764 | |||
521.62 € | 1 | 22 jours | IP65 | 60 | 2450 | 3356931 | |||
659.26 € | 1 | Devis | IP65 | 143 | 3520 | 2946765 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage max.(°C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Degré de protection
Couple transférable(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles