Pince Bernoulli, Série OGGB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OGGB-60-G18-2
OGGB-60-G18-2-Q
OGGB-100-G18-2
OGGB-100-G18-2-Q
OGGB-140-G18-2
OGGB-140-G18-2-Q
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la pince pneumatique
(mm)
Force de maintien à la pression de service nominale
(N)
Force latérale à la pression de service nominale
(N)
N° de pièce fabricant Poids
(g)

250.72 €

1 17 jours 60101574563119

268.65 €

1 4 jours 60715574564119

340.28 €

1 22 jours 10071574565210

363.55 €

1 22 jours 100612574566210

420.86 €

1 4 jours 14071574567348

449.51 €

1 27 jours 140612574568348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0:: 0.6 Raccordement pneumatique G1/8 Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé, anodisé
Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) 0
Température max. du milieu(°C) 60 Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique