Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DHDS-16-A
Référence pièce
|
---|
DHDS-16-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Taille | Course par mors de la pince (mm) | Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars (ms) | Temps min. de fermeture minimum à 6 bars (ms) | Moment d’inertie (kgcm²) | Force maximale sur le mors de la pince Fz, statique (N) | Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique (Nm) | Couple maximal sur le mors de la pince, My statique (Nm) | Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique (Nm) | Masse maximale par doigt de préhension externe (g) | Raccordement pneumatique | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620.95 € | 1 | 4 jours | 0.2~ 0.8 | 16 | 2.5 | 26 ms | 42 ms | 0.136 | 50 | 2 | 2 | 2 | 50 | M3 | 1259491 | 96 |
Loading...
Nombre de doigts | 3 pièces | Répétabilité de la pince pneumatique(mm) | ≤ 0.04 | Fréquence max. d’actionnement de la pince pneumatique(Hz) | ≤ 4 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé, anodisé dur | Matériau des mors de la pince | Acier inoxydable fortement allié | Matériau du couvercle | PA |
Température ambiante min.(°C) | 5 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Vous vous trouvez sur la page de Préhenseur 3 points, Série DHDS, le numéro d'article est le suivant: DHDS-16-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DHDS-16-A.
Configurer
Propriétés de base
Taille
Course par mors de la pince(mm)
Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars(ms)
Temps min. de fermeture minimum à 6 bars(ms)
Moment d’inertie(kgcm²)
Force maximale sur le mors de la pince Fz, statique(N)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, My statique(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique(Nm)
Masse maximale par doigt de préhension externe(g)
Raccordement pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DHDS-16-A-NC |
DHDS-32-A |
DHDS-32-A-NC |
DHDS-50-A |
DHDS-50-A-NC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Taille | Course par mors de la pince (mm) | Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars (ms) | Temps min. de fermeture minimum à 6 bars (ms) | Moment d’inertie (kgcm²) | Force maximale sur le mors de la pince Fz, statique (N) | Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique (Nm) | Couple maximal sur le mors de la pince, My statique (Nm) | Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique (Nm) | Masse maximale par doigt de préhension externe (g) | Raccordement pneumatique | N° de pièce fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.51 € | 1 | 4 jours | 0.4~ 0.8 | 16 | 2.5 | 31 ms | 34 ms | 0.139 | 50 | 2 | 2 | 2 | 50 | M3 | 1259492 | 99 | ||
707.86 € | 1 | 4 jours | 0.2~ 0.8 | 32 | 3.9 | 44 ms | 51 ms | 0.79 | 150 | 9 | 9 | 9 | 150 | M5 | 1259493 | 276 | ||
791.69 € | 1 | 4 jours | 0.4~ 0.8 | 32 | 3.9 | 55 ms | 47 ms | 0.82 | 150 | 9 | 9 | 9 | 150 | M5 | 1259494 | 281 | ||
976.85 € | 1 | 4 jours | 0.2~ 0.8 | 50 | 6 | 62 ms | 55 ms | 6.1 | 250 | 24 | 24 | 24 | 250 | G1/8 | 1259495 | 920 | ||
1,092.52 € | 1 | 4 jours | 0.4~ 0.8 | 50 | 6 | 73 ms | 50 ms | 6.18 | 250 | 24 | 24 | 24 | 250 | G1/8 | 1259496 | 932 |