Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Vitesse de rotation max. (1/min) | Moment d’inertie (kgmm²) | Couple moteur à vide (Nm) | Couple transmissible (Nm) | Code d’interface, actionneur | Code d’interface, entrée moteur | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 584.47 € | 1 | Disponible | 17 jours | 50 | 6000 | 12.1 | 0.01 | 1 | D32 | 38AA | 8058924 | 600 | |
- | 570.27 € | 1 | Disponible | 17 jours | 50 | 6000 | 12.1 | 0.01 | 1 | S38 | 38AA | 8058926 | 600 | |
563.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 6000 | 26.7 | 0.07 | 3 | D32 | 58AA | 8058930 | 1150 | |||
- | 722.01 € | 1 | Disponible | 17 jours | 60 | 6000 | 26.7 | 0.07 | 3 | D40 | 57AC | 8058939 | 1150 | |
563.58 € | 1 | 22 jours | 60 | 6000 | 26.7 | 0.07 | 3 | D40 | 58AA | 8058940 | 1150 | |||
- | 709.65 € | 1 | Disponible | 17 jours | 60 | 6000 | 26.7 | 0.07 | 3 | S38 | 57AC | 8058946 | 1150 | |
549.85 € | 1 | 22 jours | 60 | 6000 | 26.7 | 0.07 | 3 | S48 | 58AA | 8058950 | 1150 | |||
- | 1,204.16 € | 1 | Disponible | 17 jours | 70 | 5000 | 118 | 0.18 | 7 | D32 | 68GA | 8058951 | 1800 | |
- | 1,204.16 € | 1 | Disponible | 17 jours | 70 | 5000 | 118 | 0.18 | 7 | D40 | 68GA | 8058954 | 1800 | |
918.71 € | 1 | 22 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | D40 | 84AA | 8058976 | 2500 | |||
- | 905.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | D60 | 57AA | 8058980 | 2500 | |
- | 905.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | D60 | 60PA | 8058983 | 2500 | |
- | 905.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | D60 | 60RB | 8058986 | 2500 | |
- | 883.35 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S48 | 58AA | 8058995 | 2500 | |
827.40 € | 1 | 22 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S48 | 60PA | 8059012 | 3300 | |||
- | 883.35 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S48 | 60RB | 8058997 | 2500 | |
- | 1,060.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S48 | 60RB | 8059014 | 3300 | |
- | 1,148.35 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S48 | 70GA | 8059000 | 2500 | |
- | 1,378.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S48 | 70GA | 8059019 | 3300 | |
- | 883.35 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S62 | 60PA | 8059026 | 2500 | |
- | 883.35 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S62 | 82AA | 8059031 | 2500 | |
827.40 € | 1 | 22 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S62 | 82AA | 8059038 | 3300 | |||
- | 883.35 € | 1 | Disponible | 17 jours | 86 | 5000 | 175 | 0.25 | 9.5 | S62 | 87A | 8059032 | 2500 | |
- | 1,290.17 € | 1 | Disponible | 17 jours | 110 | 5000 | 799 | 0.3 | 9.5 | D80 | 120GA | 8059050 | 5250 | |
- | 1,843.72 € | 1 | Disponible | 17 jours | 145 | 4000 | 2270 | 2 | 9.5 | S62 | 126AA | 8059073 | 15000 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage max.(°C) | 60 | Degré de protection | IP40 |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Vitesse de rotation max.(1/min)
Moment d’inertie(kgmm²)
Couple moteur à vide(Nm)
Couple transmissible(Nm)
Code d’interface, actionneur
Code d’interface, entrée moteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles