Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DPNC-32 |
DPNC-40 |
DPNC-50 |
DPNC-63 |
DPNC-80 |
DPNC-100 |
DPNC-125 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Matériau de fixation | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.09 € | 1 | 17 jours | 32 | Acier | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 174418 | 291 | |||
50.57 € | 1 | 4 jours | 40 | Acier | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 174419 | 408 | |||
57.75 € | 1 | 17 jours | 50 | Alliage d’aluminium corroyé | 2 - Ambiance modérément corrosive | 174420 | 698 | |||
66.98 € | 1 | 4 jours | 63 | Alliage d’aluminium corroyé | 2 - Ambiance modérément corrosive | 174421 | 855 | |||
78.95 € | 1 | 4 jours | 80 | Alliage d’aluminium corroyé | 2 - Ambiance modérément corrosive | 174422 | 1920 | |||
93.34 € | 1 | 4 jours | 100 | Alliage d’aluminium corroyé | 2 - Ambiance modérément corrosive | 174423 | 2929 | |||
127.48 € | 1 | 4 jours | 125 | Alliage d’aluminium corroyé | 2 - Ambiance modérément corrosive | 174424 | 5204 |
Loading...
Matériau d’axe fileté | Acier galvanisé | Matériau d'écrou | Acier galvanisé | Température ambiante min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Matériau de fixation
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles