Support multi-orientation, Série DPNA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DPNA-12
DPNA-16
DPNA-20
DPNA-25
DPNA-32
DPNA-40
DPNA-50
DPNA-63
DPNA-80
DPNA-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille N° de pièce fabricant Poids
(g)

28.85 €

1 4 jours 1253726328

29.11 €

1 4 jours 1653726433

30.32 €

1 4 jours 2053726550

34.32 €

1 4 jours 2553726660

37.74 €

1 4 jours 3253726799

42.82 €

1 24 jours 40537268129

48.02 €

1 17 jours 50537269196

55.28 €

1 4 jours 63537270249

71.35 €

1 4 jours 80537271474

79.06 €

1 4 jours 100537272712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de bride Alliage d’aluminium corroyé Matériau des vis Acier galvanisé Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive

Assistance technique