Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VAME-S7-P-N-V14-A
Raccordement pneumatique 1 | M5 Schéma de raccordement NAMUR |
Raccordement pneumatique 2 | Schéma de raccordement NAMUR Bride 1/4 |
Raccordement pneumatique -3 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de fixation | Aluminium Ematal | Matériau de joint | NBR | Pression de service min.(bar) | 0 |
Pression de service max.(bar) | 145 | Degré de protection | IP65 | Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance extrêmement corrosive | N° de pièce fabricant | 3581412 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de montage, Série VAME, le numéro d'article est le suivant: VAME-S7-P-N-V14-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VAME-S7-P-N-V14-A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles