Support de montage, Série PAML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PAML-MB-90-HP3

Référence pièce
PAML-MB-90-HP3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

447.20 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille 90 Matériau du boîtier Alliage d’aluminium corroyé Matériau des vis Acier inoxydable
Matériau de joint NBR Pression de service min.(bar) 0 Pression de service max.(bar) 50
Température ambiante min.(°C) 5 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) 5
Température max. du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Fluide de service Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive N° de pièce fabricant 1367323
Poids(g) 300

Vous vous trouvez sur la page de Support de montage, Série PAML, le numéro d'article est le suivant: PAML-MB-90-HP3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PAML-MB-90-HP3.

Assistance technique