Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DAMT-V1-32-A |
DAMT-V1-40-A |
DAMT-V1-50-A |
DAMT-V1-63-A |
DAMT-V1-80-A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Matériau de pièce de bridage | Matériau de tige | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Matériau de la tige | N° de pièce du fabricant | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.71 € | 1 | 4 jours | 32 | - | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | Acier inoxydable fortement allié | 2213233 | - | 220 | |||
67.40 € | 1 | 3 jours | 40 | Acier galvanisé | Acier inoxydable fortement allié | 1 - Ambiance faiblement corrosive | - | - | 2214899 | 387.5 | |||
77.83 € | 1 | 3 jours | 50 | Acier galvanisé | Acier inoxydable fortement allié | 1 - Ambiance faiblement corrosive | - | - | 2214909 | 602.2 | |||
86.52 € | 1 | 3 jours | 63 | Acier galvanisé | Acier inoxydable fortement allié | 1 - Ambiance faiblement corrosive | - | - | 2214971 | 910.6 | |||
96.45 € | 1 | 4 jours | 80 | - | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | Acier inoxydable fortement allié | 163529 | - | 1494 |
Loading...
Matériau des vis | Acier galvanisé | Température ambiante min.(°C) | -40 | Température ambiante max.(°C) | 150 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille
Matériau de pièce de bridage
Matériau de tige
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Matériau de la tige
N° de pièce du fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles