Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VMPAC-VC-14 |
VMPAC-VC-MO-14-1 |
VMPAC-VC-MO-14-2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | 7 jours | Sans commande manuelle | 576588 | |||
24.95 € | 1 | 7 jours | Avec commande manuelle pour une commande pilote | 576586 | |||
28.52 € | 1 | 9 jours | Avec commande manuelle pour deux commandes pilote | 576587 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 42 |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles