Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VABB-L2-P3
Référence pièce
|
---|
VABB-L2-P3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de fixation | Matériau des vis | Matériau de joint | Pression de service min. (bar) | Pression de service max. (bar) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Couple de bridage max. (Nm) | Largeur (mm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.65 € | 1 | 13 jours | - | PA renforcé | Acier galvanisé | NBR | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | 10 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 565451 | 20 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Couvercle, Série VABB, le numéro d'article est le suivant: VABB-L2-P3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VABB-L2-P3.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Couple de bridage max.(Nm)
Matériau de fixation
Matériau des vis
Matériau de joint
Pression de service min.(bar)
Pression de service max.(bar)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Largeur(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VABB-B10-25-A |
VABB-B10-25-E |
VABB-B10-25-E-P3 |
VABB-P1 |
VABB-P11-27-T |
VABB-P3-1 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Matériau de fixation | Matériau des vis | Matériau de joint | Pression de service min. (bar) | Pression de service max. (bar) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Couple de bridage max. (Nm) | Largeur (mm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium coulé sous pression | - | - | -0.9 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 2 - Ambiance modérément corrosive | 8026208 | 28 | |||
7.18 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium coulé sous pression | - | - | -0.9 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 2 - Ambiance modérément corrosive | 8026209 | 117 | |||
4.78 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium coulé sous pression | - | - | -0.9 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 2 - Ambiance modérément corrosive | 8026210 | 84 | |||
53.54 € | 1 | 4 jours | - | Alliage d’aluminium corroyé | Acier | NBR | -0.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 558350 | 35 | |||
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | PA | - | Acier | NBR | -0.9 | 10 | - | - | - | - | - | 28 | 2 - Ambiance modérément corrosive | 8047504 | 75 | |
25.95 € | 1 | Devis | - | - | - | - | -0.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 563896 | - |