Couvercle, Série CPX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPX-AK-P
CPX-M-AK-M
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Longueur
(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce fabricant Poids
(g)

4.77 €

1 4 jours PA---1 - Ambiance faiblement corrosive5487574

9.63 €

1 4 jours Aluminium coulé sous pression11.513490 - Ambiance non corrosive54875415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau des vis Acier galvanisé Matériau de joint NBR Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 50 Degré de protection IP65, IP67

Assistance technique