Couvercle, Série AK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AK-8KL
AK-RJ45
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau des vis Matériau de joint Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Longueur
(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce fabricant Poids
(g)

9.45 €

1 7 jours -----383463.52 - Ambiance modérément corrosive53821940

6.46 €

1 8 jours PAAcierNBR-550338201 - Ambiance faiblement corrosive53449610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection IP65, IP67

Assistance technique