Étrier, Série FKG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FKG-16-B
FKG-20-B
FKG-25-B
FKG-32-B
FKG-40-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Charge maximale admissible à long terme dans le sens de la force +/-
(N)
N° de pièce fabricant Poids
(g)

126.22 €

1 4 jours 1624015233257

128.68 €

1 4 jours 2035033339677

132.88 €

1 4 jours 2560015234302

134.60 €

1 4 jours 32800333401277

154.28 €

1 4 jours 40160015235511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage d’aluminium corroyé, anodisé, acier, galvanisé Matériau de chape Acier galvanisé Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 120 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive

Assistance technique