Boîtier de capteur, série SRBG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12
SRBG-C1-N-1-P-C2-C2
SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2
SRBG-C1-N-1-ZU-M12
SRBG-C1-N-20N-ZC-C2-C2-EX5
SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie de commutation Fonction de l’élément de commutation Fréquence max. de commutation
(Hz)
Courant de sortie max. DC
(mA)
Chute de tension
(V)
Protection de court-circuit Température ambiante max.
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max. Plage de tension de fonctionnement DC
(V)
Capacité max. de commutation DC
(W)
Numéro de pièce fabricant Poids
(g)

200.09 €

1 4 jours Interface ASContact à ouverture/contact à fermeture, commutable100100--70-257026.5-31.62.5356790870

177.66 €

1 4 jours PNPContact à fermeture500100≤ 3Pulsé70-257010-30-3568165170

193.23 €

1 4 jours Sans contact, 2 filsContact à fermeture500100≤ 6-70-25706-60-3568166170

166.92 €

1 4 jours Sans contact, 2 filsContact à fermeture500100≤ 6-70-25706-60-356805670
-

214.97 €

1 16 jours NAMURContact à ouverture30003-Oui100-401008.2-3568167170
-

186.43 €

1 16 jours NAMURContact à ouverture30003-Oui100-401008.2-356805770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Matériau des vis Acier inoxydable fortement allié Température ambiante min.(°C) -25
Indice de protection IP67 Niveau de contamination 3

Assistance technique