Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B |
FBS-SUB-9-GS-DP-B |
FBS-SUB-9-WS-PB-K |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Matériau des vis | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Degré de protection | Matériau de l'écrou-union | Diamètre de câble approuvé (mm) | Interface de bus de terrain | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.08 € | 1 | 3 jours | Renforcé PA | NBR | Acier | 0 | 50 | -20 | 70 | IP67, IP65 | Laiton | 5-10 | Borne à ressort 2 x 5 | 532219 | 60 | |||
83.08 € | 1 | 4 jours | Renforcé PA | NBR | Acier | 0 | 50 | -20 | 70 | IP67, IP65 | Laiton | 5-10 | Borne à ressort 2 x 2 | 532216 | 60 | |||
58.97 € | 1 | 3 jours | - | - | - | -20 | 70 | - | - | IP40 | - | - | - | 533780 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Matériau des vis
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Degré de protection
Matériau de l'écrou-union
Diamètre de câble approuvé(mm)
Interface de bus de terrain
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles