Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SMT-10M-NS-24V-E-0.3-L-M8D
Référence pièce
|
---|
SMT-10M-NS-24V-E-0.3-L-M8D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Type de montage | Position de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Capacité max. de commutation DC (W) | Couple de serrage max. (Nm) | Sortie de commutation | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Répétabilité (mm) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.89 € | 1 | 4 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 0.3 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | NPN | -40 | 70 | 0.2 | 6.7 | 551379 |
Loading...
Principe de mesure | Magnéto-résistif | Courant de sortie max.(mA) | 100 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de proximité, série SMT, le numéro d'article est le suivant: SMT-10M-NS-24V-E-0.3-L-M8D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMT-10M-NS-24V-E-0.3-L-M8D.
Configurer
Propriétés de base
Conception
Matériau du boîtier
Indice de protection
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Type de montage
Position de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Fréquence max. de commutation(Hz)
Capacité max. de commutation DC(W)
Couple de serrage max.(Nm)
Sortie de commutation
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Répétabilité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SMT-10G-PS-24V-E-0.3Q-M8D |
SMT-10M-NS-24V-E-2.5-L-OE |
SMT-10M-PS-24V-E-0.3-L-M8D |
SMT-10M-PS-24V-E-0.3-Q-M8D |
SMT-10M-PS-24V-E-2.5-L-OE |
SMT-10M-PS-24V-E-2.5-Q-OE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Conception | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Type de montage | Position de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Capacité max. de commutation DC (W) | Couple de serrage max. (Nm) | Sortie de commutation | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Répétabilité (mm) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.57 € | 1 | 3 jours | - | PA renforcé | IP65, IP68 | 10-30 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 0.3 | TPE-U(PU) | - | 2.8 | - | PNP | -20 | 70 | - | - | 547863 | ||
42.75 € | 1 | 4 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | NPN | -40 | 70 | 0.2 | 16.8 | 551377 | ||
41.65 € | 1 | 3 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 0.3 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | PNP | -40 | 70 | 0.2 | 6.7 | 551375 | ||
41.65 € | 1 | 3 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 0.3 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | PNP | -40 | 70 | 0.2 | 6.7 | 551376 | ||
40.49 € | 1 | 3 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | PNP | -40 | 70 | 0.2 | 16.8 | 551373 | ||
40.49 € | 1 | 3 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | PNP | -40 | 70 | 0.2 | 16.8 | 551374 |