Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMPO-1-H-B |
SMPO-8E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Matériau du boîtier | Type de montage | Pression de service max. (bar) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.40 € | 1 | 17 jours | Parallélépipédique | Laiton, PA, POM | Avec trou traversant, avec accessoires | 6 | 14 | 31008 | |||
64.08 € | 1 | 3 jours | Pour rainure en T | Aluminium, PA, anodisé, acier inoxydable fortement allié | Avec trou traversant, avec accessoires, insertion dans la fente par le haut | 8 | 11 | 178563 |
Loading...
Principe de mesure | Magnétique | Indice de protection | IP65 | Température ambiante min.(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 60 | Pression de service min.(bar) | 2 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Conception
Matériau du boîtier
Type de montage
Pression de service max.(bar)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles