Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Matériau du boîtier | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Plage de tension de fonctionnement AC (V) | Courant de sortie max. (mA) | Position de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Capacité max. de commutation DC (W) | Couple de serrage (Nm) | Sortie de commutation | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccordement électrique | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.17 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | Résine époxyde, PC, PET, acier, TPE-O, zinc moulé sous pression | 0-200 | 0-250 | 1000 | - | 2.5 | PVC | 500 | 40 | 2.9 | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 2 conducteurs | 100 | 30457 | |||
99.17 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | Zinc moulé sous pression | 12-27 | 12-27 | 1000 | Quelconque | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 27 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 3 conducteurs | 85 | 30459 | |||
106.98 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | Zinc moulé sous pression | 12-27 | 12-27 | 1000 | Quelconque | 5 | TPE-U(PUR) | - | 27 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 3 conducteurs | 130 | 151672 | |||
105.78 € | 1 | 7 jours | Parallélépipédique | Résine époxyde, PC, PET, acier, TPE-O, zinc moulé sous pression | 5-200 | 5-250 | - | - | 2.5 | PVC | 500 | 40 | 2.9 | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 2 conducteurs | 100 | 151671 | |||
113.62 € | 1 | 7 jours | Parallélépipédique | Résine époxyde, PC, PET, acier, TPE-O, zinc moulé sous pression | 5-200 | 5-250 | - | - | 5 | PVC | 500 | 40 | 2.9 | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 2 conducteurs | 130 | 160998 | |||
112.45 € | 1 | 17 jours | Parallélépipédique | Résine époxyde, PC, PET, acier, TPE-O, zinc moulé sous pression | 0-200 | 0-250 | 1000 | - | 2.5 | TPE-S | 500 | 40 | 2.9 | Par contact, bipolaire | -50 | 120 | Câble 2 conducteurs | 100 | 151673 | |||
92.74 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | PET | 0-30 | - | 1000 | Quelconque | - | - | - | 27 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | 20 | 150847 | |||
92.74 € | 1 | 17 jours | Parallélépipédique | PET | 12-27 | 12-27 | 1000 | Quelconque | - | - | - | 27 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | 20 | 150848 | |||
89.85 € | 1 | 6 jours | Rond | PET | 12-27 | - | 500 | - | 5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 60 | Câble 3 conducteurs | 130 | 175401 | |||
76.69 € | 1 | 4 jours | Rond | PET | 12-27 | - | 500 | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 60 | Câble 3 conducteurs | 70 | 36198 | |||
88.48 € | 1 | 4 jours | Rond | PET, TPE-O | 12-250 | 12-250 | 500 | - | - | PVC | 500 | 10 | 0.8 | Par contact, bipolaire, sans LED de fonction | -20 | 60 | Câble 2 conducteurs | 70 | 150011 | |||
80.92 € | 1 | 4 jours | Rond | PET | 12-27 | - | 500 | - | - | - | - | 10 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 60 | Connecteur 3 broches M8 | 6 | 151526 |
Loading...
Principe de mesure | Interrupteur à lame souple | Indice de protection | IP67 | Type de montage | Sans accessoires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Conception
Matériau du boîtier
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Plage de tension de fonctionnement AC(V)
Courant de sortie max.(mA)
Position de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Fréquence max. de commutation(Hz)
Capacité max. de commutation DC(W)
Couple de serrage(Nm)
Sortie de commutation
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccordement électrique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles