Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SME-10M-DS-24V-E-2.5-L-OE
Référence pièce
|
---|
SME-10M-DS-24V-E-2.5-L-OE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Plage de tension de fonctionnement AC (V) | Courant de sortie max. (mA) | Type de montage | Position de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Capacité max. de commutation DC (W) | Couple de serrage (Nm) | Couple de serrage max. (Nm) | Sortie de commutation | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.25 € | 1 | 7 jours | Pour fente ronde | Acier inoxydable fortement allié renforcé PA | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 300 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | Quelconque | 2.5 | TPE-U(PUR) | 50 | 9 | - | 0.4 | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | 0.2 | 16.8 | 551365 |
Loading...
Principe de mesure | Interrupteur à lame souple |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage(Nm)
Raccordement électrique
Conception
Matériau du boîtier
Indice de protection
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Plage de tension de fonctionnement AC(V)
Courant de sortie max.(mA)
Type de montage
Position de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Fréquence max. de commutation(Hz)
Capacité max. de commutation DC(W)
Couple de serrage max.(Nm)
Sortie de commutation
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Répétabilité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles