Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SME-8-ZS-KL-LED-24
Référence pièce
|
---|
SME-8-ZS-KL-LED-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Plage de tension de fonctionnement AC (V) | Courant de sortie max. (mA) | Type de montage | Position de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Capacité max. de commutation DC (W) | Couple de serrage (Nm) | Couple de serrage max. (Nm) | Sortie de commutation | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.26 € | 1 | 4 jours | Pour rainure en T | Résine époxyde, PC, PET, acier inoxydable fortement allié | IP67 | 12-27 | - | 80 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 800 | 2.16 | 0.2 | - | Par contact, bipolaire, sans LED de fonction | -40 | 60 | Câble 2 conducteurs | - | 27.9 | 171169 |
Loading...
Principe de mesure | Interrupteur à lame souple |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de proximité, série SME, le numéro d'article est le suivant: SME-8-ZS-KL-LED-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SME-8-ZS-KL-LED-24.
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de fonctionnement AC(V)
Position de montage
Couple de serrage max.(Nm)
Répétabilité(mm)
Conception
Matériau du boîtier
Indice de protection
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Courant de sortie max.(mA)
Type de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Fréquence max. de commutation(Hz)
Capacité max. de commutation DC(W)
Couple de serrage(Nm)
Sortie de commutation
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccordement électrique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SME-1-S-LED-24-B |
SME-1-S6-C |
SME-10-KL-LED-24 |
SME-8M-DO-24V-K-7.5-OE |
SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D |
SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Conception | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Plage de tension de fonctionnement AC (V) | Courant de sortie max. (mA) | Type de montage | Position de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Capacité max. de commutation DC (W) | Couple de serrage (Nm) | Couple de serrage max. (Nm) | Sortie de commutation | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.29 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | PET | IP67 | 12-27 | 12-27 | 1000 | Sans accessoires | Quelconque | - | - | - | 27 | - | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Connecteur 3 broches M8 | - | 45 | 150851 | ||
130.25 € | 1 | 4 jours | Parallélépipédique | Résine époxyde, PC, PET, acier, TPE-O, zinc moulé sous pression | IP67 | 0-200 | 0-250 | 1000 | Sans accessoires | - | 2.5 | TPE-S | 500 | 40 | 2.9 | - | Par contact, bipolaire | -50 | 120 | Câble 2 conducteurs | - | 130 | 151670 | ||
46.75 € | 1 | 4 jours | Pour fente ronde | PPS, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP67 | 12-27 | 12-27 | 100 | Montage sur fente en T, insertion dans la fente longitudinalement | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 500 | 1 | 0.1 | - | Par contact, bipolaire | -20 | 70 | Câble 3 conducteurs | - | 20 | 173210 | ||
36.43 € | 1 | 4 jours | - | PA, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 80 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 7.5 | TPE-U(PUR) | - | 2.4 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 87.1 | 546799 | ||
27.68 € | 1 | 7 jours | - | Laiton nickelé, PA, TPE-U(PUR), acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 0.3 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 8.9 | 543861 | ||
26.22 € | 1 | 7 jours | - | PA, acier inoxydable fortement allié | IP65, IP68 | 5-30 | 5-30 | 500 | Solidement vissé, insertion dans la fente par le haut | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | - | 10 | - | - | Par contact, bipolaire | -40 | 70 | - | - | 29.8 | 543862 |