Capteur de proximité, série SIES

Capteur de proximité, série SIES

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIES-Q40B-PA-X-2L
SIES-V3B-NS-S-L
SIES-V3B-PS-S-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Indice de protection Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fréquence max. de commutation DC
(Hz)
Taille Distance de fonctionnement nominale
(mm)
Sortie électrique Sortie de commutation Raccordement électrique Répétabilité
(mm)
Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

86.29 €

1 4 jours PETIP6510010040x40x120 mm15PNPPNPBorne à vis0.75230150492

67.69 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionIP671200120015x20x30 mm2NPNNPNConnecteur 3 broches M80.1120150490

64.80 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionIP671200120015x20x30 mm2PNPPNPConnecteur 3 broches M80.1120150491

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de tension de fonctionnement DC(V) 10-30 Type de montage Avec trou traversant Type de montage Affleurant
Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) 85

Assistance technique