Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SIEN-M30NB-PO-K-L
Référence pièce
|
---|
SIEN-M30NB-PO-K-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Type de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fréquence max. de commutation DC (Hz) | Taille | Distance de fonctionnement nominale (mm) | Type de montage | Sortie électrique | Couple de serrage (Nm) | Sortie de commutation | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.31 € | 1 | 4 jours | Laiton, PBPT, chromé | IP67 | 15-30 | Avec contre-écrou | 2.5 | TPE-U(PUR) | 700 | - | M30x1.5 | 15 | Non affleurant | PNP | 40 | PNP | Câble 3 conducteurs | 0.75 | - | 150 | 150446 |
Loading...
Courant de sortie max.(mA) | 200 | Température ambiante min.(°C) | -25 | Température ambiante max.(°C) | 70 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de proximité, série SIEN, le numéro d'article est le suivant: SIEN-M30NB-PO-K-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SIEN-M30NB-PO-K-L.
Configurer
Propriétés de base
Fréquence max. de commutation DC(Hz)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Matériau du boîtier
Indice de protection
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Type de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Fréquence max. de commutation(Hz)
Taille
Distance de fonctionnement nominale(mm)
Type de montage
Sortie électrique
Couple de serrage(Nm)
Sortie de commutation
Raccordement électrique
Répétabilité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SIEN-4B-NS-S-L |
SIEN-4B-PO-K-L |
SIEN-4B-PO-S-L |
SIEN-M30NB-PO-S-L |
SIEN-M30NB-PS-K-L |
SIEN-M30NB-PS-S-L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Type de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fréquence max. de commutation DC (Hz) | Taille | Distance de fonctionnement nominale (mm) | Type de montage | Sortie électrique | Couple de serrage (Nm) | Sortie de commutation | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable fortement allié | IP67 | 10-30 | Encastré | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Affleurant | NPN | - | NPN | Connecteur 3 broches M8 | 0.04 | - | 9 | 150361 | ||
76.92 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable fortement allié | IP67 | 10-30 | Encastré | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Affleurant | PNP | - | PNP | Câble 3 conducteurs | 0.04 | - | 48 | 150366 | ||
76.92 € | 1 | 3 jours | Acier inoxydable fortement allié | IP67 | 10-30 | Encastré | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Affleurant | PNP | - | PNP | Connecteur 3 broches M8 | 0.04 | - | 9 | 150367 | ||
69.31 € | 1 | 12 jours | Laiton, PA, PBTP, chromé | IP67 | 16-30 | Avec contre-écrou | - | - | 700 | - | M30x1.5 | 15 | Non affleurant | PNP | 40 | PNP | 1 connecteur 3 broches M12 | 0.75 | - | 100 | 150447 | ||
69.31 € | 1 | 4 jours | Laiton, PBPT, chromé | IP67 | 11-30 | Avec contre-écrou | 2.5 | TPE-U(PUR) | 700 | - | M30x1.5 | 15 | Non affleurant | PNP | 40 | PNP | Câble 3 conducteurs | 0.75 | - | 150 | 150442 | ||
69.31 € | 1 | 4 jours | Laiton, PA, PBTP, chromé | IP67 | 12-30 | Avec contre-écrou | - | - | 700 | - | M30x1.5 | 15 | Non affleurant | PNP | 40 | PNP | 1 connecteur 3 broches M12 | 0.75 | - | 100 | 150443 |