Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SIEN-M5B-PO-S-L |
SIEN-M5B-PS-S-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Type de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fréquence max. de commutation DC (Hz) | Taille | Distance de fonctionnement nominale (mm) | Type de montage | Sortie électrique | Couple de serrage (Nm) | Sortie de commutation | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.92 € | 1 | 3 jours | PA, acier inoxydable fortement allié | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Affleurant | PNP | - | PNP | Connecteur 3 broches M8 | - | 4 - Ambiance très corrosive | 4.3 | 150375 | ||
76.92 € | 1 | 3 jours | PA, acier inoxydable fortement allié | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Affleurant | PNP | - | PNP | Connecteur 3 broches M8 | - | 4 - Ambiance très corrosive | 4.3 | 150371 |
Loading...
Courant de sortie max.(mA) | 200 | Température ambiante min.(°C) | -25 | Température ambiante max.(°C) | 70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Fréquence max. de commutation DC(Hz)
Couple de serrage(Nm)
Répétabilité(mm)
Matériau du boîtier
Indice de protection
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Fréquence max. de commutation(Hz)
Taille
Distance de fonctionnement nominale(mm)
Type de montage
Sortie électrique
Sortie de commutation
Raccordement électrique
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles