Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SIEN-4B-NO-K-L |
SIEN-4B-NS-K-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Indice de protection | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Type de montage | Longueur de câble (m) | Matériau de gaine de câble | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fréquence max. de commutation DC (Hz) | Taille | Distance de fonctionnement nominale (mm) | Type de montage | Sortie électrique | Couple de serrage (Nm) | Sortie de commutation | Raccordement électrique | Répétabilité (mm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable fortement allié | IP67 | 10-30 | Encastré | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Affleurant | NPN | - | NPN | Câble 3 conducteurs | 0.04 | - | 48 | 150364 | ||
80.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable fortement allié | IP67 | 10-30 | Encastré | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Affleurant | NPN | - | NPN | Câble 3 conducteurs | 0.04 | - | 48 | 150360 |
Loading...
Courant de sortie max.(mA) | 200 | Température ambiante min.(°C) | -25 | Température ambiante max.(°C) | 70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage(Nm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Matériau du boîtier
Indice de protection
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Type de montage
Longueur de câble(m)
Matériau de gaine de câble
Fréquence max. de commutation(Hz)
Fréquence max. de commutation DC(Hz)
Taille
Distance de fonctionnement nominale(mm)
Type de montage
Sortie électrique
Sortie de commutation
Raccordement électrique
Répétabilité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles