Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de réducteur | Taille de bride de réducteur (mm) | Jeu de torsion (degré) | Rapport de vitesse | Vitesse max. de l’actionneur (1/min) | Couple de sortie continu (Nm) | Couple max. de sortie (Nm) | Moment d’inertie, réducteur (kgcm²) | Rendement max. | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.42 € | 1 | Devis | Planétaire | 40 | 0.5 | 5:1 | 6000 | 6.5 | 13 | 0.04 | 94 % | 8000596 | |||
544.34 € | 1 | 3 jours | Planétaire | 60 | 0.5 | 3:1 | 6000 | 20 | 36 | 0.4 | 94 % | 8000612 | |||
- | 471.76 € | 1 | 33 jours | Planétaire | 60 | 0.5 | 4:1 | 6000 | 26 | 44 | 0.34 | 94 % | 8000613 | ||
544.34 € | 1 | Devis | Planétaire | 60 | 0.5 | 5:1 | 6000 | 26 | 44 | 0.32 | 94 % | 8000614 | |||
- | 471.76 € | 1 | 33 jours | Planétaire | 60 | 0.5 | 7:1 | 6000 | 26 | 44 | 0.3 | 94 % | 8000615 | ||
684.82 € | 1 | Devis | Planétaire | 60 | 0.67 | 16:1 | 6000 | 42 | 52 | 0.34 | 92 % | 8000618 | |||
684.82 € | 1 | Devis | Planétaire | 60 | 0.67 | 20:1 | 6000 | 42 | 52 | 0.32 | 92 % | 8000619 | |||
684.82 € | 1 | Devis | Planétaire | 60 | 0.67 | 25:1 | 6000 | 44 | 55 | 0.32 | 92 % | 8000620 | |||
684.82 € | 1 | Devis | Planétaire | 60 | 0.67 | 40:1 | 6000 | 42 | 52 | 0.29 | 92 % | 8000622 | |||
- | 471.76 € | 1 | 10 jours | Renvoi d’angle | 67 | 0.67 | 1:1 | 4500 | 2 | 2.1 | 0.09 | 90 % | 2321480 |
Loading...
Taille de bride de moteur(mm) | 67 | Température min. de fonctionnement du réducteur(°C) | -20 | Température max. de fonctionnement du réducteur(°C) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP54 |
Configurer
Propriétés de base
Type de réducteur
Taille de bride de réducteur(mm)
Jeu de torsion(degré)
Rapport de vitesse
Vitesse max. de l’actionneur(1/min)
Couple de sortie continu(Nm)
Couple max. de sortie(Nm)
Moment d’inertie, réducteur(kgcm²)
Rendement max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles