Mini Patins, série DGSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DGSL-8-10-PA
DGSL-8-20-PA
DGSL-8-30-PA
DGSL-8-30-Y3A
DGSL-8-40-PA
DGSL-8-40-Y3A
DGSL-8-50-PA
DGSL-8-50-Y3A
DGSL-8-80-PA
DGSL-8-80-Y3A
DGSL-10-10-PA
DGSL-10-20-PA
DGSL-10-30-PA
DGSL-10-30-Y3A
DGSL-10-40-PA
DGSL-10-40-Y3A
DGSL-10-50-PA
DGSL-10-50-Y3A
DGSL-10-80-PA
DGSL-10-80-Y3A
DGSL-10-100-PA
DGSL-10-100-Y3A
DGSL-12-10-PA
DGSL-12-20-PA
DGSL-12-30-PA
DGSL-12-30-Y3A
DGSL-12-40-PA
DGSL-12-40-Y3A
DGSL-12-50-PA
DGSL-12-50-Y3A
DGSL-12-80-PA
DGSL-12-80-Y3A
DGSL-12-100-PA
DGSL-12-100-Y3A
DGSL-12-150-PA
DGSL-12-150-Y3A
DGSL-16-10-PA
DGSL-16-20-PA
DGSL-16-30-PA
DGSL-16-30-Y3A
DGSL-16-40-PA
DGSL-16-40-Y3A
DGSL-16-50-PA
DGSL-16-50-Y3A
DGSL-16-80-PA
DGSL-16-80-Y3A
DGSL-16-100-PA
DGSL-16-100-Y3A
DGSL-16-150-PA
DGSL-16-150-Y3A
DGSL-20-10-PA
DGSL-20-20-PA
DGSL-20-30-PA
DGSL-20-30-Y3A
DGSL-20-40-PA
DGSL-20-40-Y3A
DGSL-20-50-PA
DGSL-20-50-Y3A
DGSL-20-80-PA
DGSL-20-80-Y3A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Diamètre de raccordement Plage de fin de course/ Longueur avant réglable
(mm)
Plage de fin de course/ Longueur arrière réglable
(mm)
Diamètre du piston
(mm)
Répétabilité
(mm)
Énergie d'impact dans les positions finales
(J)
Longueur d’amortissement
(mm)
Force maximale Fy
(N)
Force maximale Fz
(N)
Couple max. Mx
(Nm)
Couple max. My
(Nm)
Couple max. Mz
(Nm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Masse en mouvement
(g)
Pression de service min.
(bar)
N° de pièce fabricant Poids
(g)

469.82 €

1 4 jours 10M319.518.5100.30.081.565765775.55.540471011.5543926247

502.85 €

1 4 jours 20M329.518.5100.30.081.574574585.55.540471111.5543927275

535.86 €

1 4 jours 30M335.518.5100.30.081.585085095.55.540471211.5543928301

684.23 €

1 3 jours 30M3311410±0.010.5685085095.55.540471211.5543938299

568.88 €

1 4 jours 40M335.518.5100.30.081.5934934105.55.540471301.5543929325

717.25 €

1 4 jours 40M3311410±0.010.56934934105.55.540471301.5543939323

601.91 €

1 4 jours 50M335.518.5100.30.081.5962962108840471521.5543930382

750.26 €

1 4 jours 50M3311410±0.010.56962962108840471521.5543940380

700.98 €

1 4 jours 80M351.518.5100.30.081.5971971108840471851.5543931466

849.34 €

1 4 jours 80M3471410±0.010.56971971108840471851.5543941464

486.28 €

1 4 jours 10M527.520120.30.121.3927927156651681631.5543942424

519.29 €

1 4 jours 20M527.520120.30.121.310031003157751681801.5543943464

552.32 €

1 4 jours 30M527.520120.30.121.310781078158851681941.5543944498

717.14 €

1 4 jours 30M5241512±0.011810781078158851681941.5543956486

585.34 €

1 4 jours 40M527.520120.30.121.311521152159951682081.5543945535

750.15 €

1 4 jours 40M5241512±0.011811521152159951682081.5543957523

618.37 €

1 4 jours 50M527.520120.30.121.311751175189951682261.5543946576

783.18 €

1 3 jours 50M5241512±0.011811751175189951682261.5543958564

717.45 €

1 4 jours 80M551.520120.30.121.31200120018121251682991.5543947755

882.28 €

1 4 jours 80M5481512±0.01181200120018121251682991.5543959743

783.46 €

1 4 jours 100M575.520120.30.121.31250125018121251683341.5543948841

948.31 €

1 4 jours 100M5721512±0.01181250125018121251683341.5543960829

511.00 €

1 4 jours 10M52925.5160.30.25194294215881041212561543961650

544.02 €

1 4 jours 20M52925.5160.30.2511006100615991041212791543962706

577.03 €

1 5 jours 30M52925.5160.30.251107510751510101041212991543963757

758.28 €

1 5 jours 30M52925.516±0.01210107510751510101041212991543977747

610.06 €

1 4 jours 40M52925.5160.30.251114211421811111041213201543964808

791.29 €

1 3 jours 40M52925.516±0.01210114211421811111041213201543978798

643.09 €

1 3 jours 50M52925.5160.30.251120012001812121041213401543965859

824.31 €

1 3 jours 50M52925.516±0.01210120012001812121041213401543979849

742.17 €

1 8 jours 80M56825.5160.30.2511280128020151510412145615439661158

923.38 €

1 5 jours 80M56825.516±0.012101280128020151510412145615439801148

808.18 €

1 8 jours 100M56825.5160.30.2511340134020151510412150715439671275

989.43 €

1 8 jours 100M56825.516±0.012101340134020151510412150715439811265

973.34 €

1 13 jours 150M58725.5160.30.2511400140020151510412161415439681545

1,154.55 €

1 3 jours 150M58725.516±0.012101400140020151510412161415439821535

535.72 €

1 13 jours 10M537.539.5200.30.351.2176917693520201581884031543983986

568.75 €

1 12 jours 20M537.539.5200.30.351.22021202135222215818843215439841044

601.77 €

1 7 jours 30M537.539.5200.30.351.22274227435222215818845915439851098

799.62 €

1 4 jours 30M536.538.520±0.014142274227435222215818845915439991076

634.78 €

1 4 jours 40M537.539.5200.30.351.22527252740252515818848615439861162

832.62 €

1 4 jours 40M536.538.520±0.014142527252740252515818848615440001140

667.82 €

1 5 jours 50M537.539.5200.30.351.22780278040252515818851915439871233

865.66 €

1 3 jours 50M536.538.520±0.014142780278040252515818851915440011211

766.89 €

1 4 jours 80M572.539.5200.30.351.22800280050272715818861815439881455

964.72 €

1 11 jours 80M571.538.520±0.014142800280050272715818861815440021433

832.92 €

1 4 jours 100M572.539.5200.30.351.22850285050434315818877615439891802

1,030.77 €

1 4 jours 100M571.538.520±0.014142850285050434315818877615440031780

998.06 €

1 4 jours 150M572.539.5200.30.351.22900290050434315818891015439902124

1,195.89 €

1 6 jours 150M571.538.520±0.014142900290050434315818891015440042102

560.45 €

1 4 jours 10G1/850.549.5250.30.451.22911291160303024729566015440051699

593.48 €

1 10 jours 20G1/850.549.5250.30.451.23143314360303024729571015440061813

626.49 €

1 4 jours 30G1/850.549.5250.30.451.23354335460303024729575015440071910

840.74 €

1 3 jours 30G1/8444225±0.017173354335460303024729575015440231854

659.52 €

1 4 jours 40G1/850.549.5250.30.451.23612361260404024729580115440082021

873.75 €

1 3 jours 40G1/8444225±0.017173612361260404024729580115440241965

692.55 €

1 5 jours 50G1/850.549.5250.30.451.23816381670505024729585815440092155

906.78 €

1 5 jours 50G1/8444225±0.017173816381670505024729585815440252099

791.62 €

1 10 jours 80G1/850.549.5250.30.451.24032403275505024729599815440102459

1,005.85 €

1 3 jours 80G1/8444225±0.017174032403275505024729599815440262403

Loading...

Informations de base

Guide Guide de cage à roulements à billes Vitesse max.(m/s) 0.8 Matériau du boîtier Alliage d’aluminium corroyé
Matériau du couvercle Alliage d’aluminium corroyé Matériau de joint HNBR Matériau de la tige du piston Acier inoxydable fortement allié
Pression de service max.(bar) 8 Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 60
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Ambiance non corrosive

Assistance technique